Yuvarlak silindir DSNU-40-100-P-A
195994
GTIN 4052568158453
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
752.9 N
Strok
100 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı