Yuvarlak silindir DSNU-50-80-P-A
196003
GTIN 4052568158545
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178.1 N
Strok
80 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı