Yuvarlak silindir DSNU-63-25-P-A
196010
GTIN 4052568158613
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
63 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1870.3 N
Strok
25 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı