Yuvarlak silindir DSNU-32-200-PPV-A

196027

GTIN 4052568158750

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
482.5 N
Strok
200 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme