Yuvarlak silindir DSNU-40-50-PPV-A

196032

GTIN 4052568158804

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
752.9 N
Strok
50 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme