Yuvarlak silindir DSNU-40-200-PPV-A
196037
GTIN 4052568158859
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
752.9 N
Strok
200 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme