Selenoid valf MHE2-MS1H-3/2G-M7

196131

GTIN 4052568159191

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
100 l/min
Pnömatik bağlantı 1
M7
Çalışma basıncı
-0.9 bar - 8 bar