Hortum Birleştirme Elemanı CQ-28H-22

196231

GTIN 4052568044817

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Rakor CQ-28
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 22 mm olan boru/hortum için
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Ortam sıcaklığı
-25 °C - 70 °C
Nominal genişlik
19.2 mm