Yuvarlak silindir ESNU-32-25-P-A

196377

GTIN 4052568159313

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
baskılayan - tek etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
442.2 N
Strok
25 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı