Yuvarlak silindir ESNU-40-50-P-A

196381

GTIN 4052568159351

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
baskılayan - tek etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
687.6 N
Strok
50 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı