Yuvarlak silindir ESNU-63-50-P-A
196387
GTIN 4052568159412
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
baskılayan - tek etkili
Piston çapı
63 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1765 N
Strok
50 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı