Selenoid valf CPE10-M1BH-3GLS-M5
196848
GTIN 4052568159580
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
190 l/min
Pnömatik bağlantı 1
M5
Çalıştırma türü
elektrikli