Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Classic

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Selenoid valf CPE10-M1BH-3OL-M5

196851

GTIN 4052568159610

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 açık tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
190 l/min
Pnömatik bağlantı 1
M5
Çalıştırma türü
elektrikli