Selenoid valf CPE10-M1BH-3OLS-M5
196854
GTIN 4052568159641
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 açık tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
190 l/min
Pnömatik bağlantı 1
M5
Çalıştırma türü
elektrikli