Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Classic

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Selenoid valf CPE10-M1BH-5JS-QS-6

196880

GTIN 4052568159702

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
320 l/min
Pnömatik bağlantı 1
QS-6
Çalıştırma türü
elektrikli