Selenoid valf CPE14-M1BH-3GL-QS-6
196887
GTIN 4052568159771
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
510 l/min
Pnömatik bağlantı 1
QS-6
Çalıştırma türü
elektrikli