Selenoid valf CPE14-M1BH-5/3B-QS-6
196895
GTIN 4052568159849
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 basınçlı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
370 l/min
Pnömatik bağlantı 1
QS-6
Çalıştırma türü
elektrikli