Selenoid valf CPE14-M1BH-5/3B-QS-8
196896
GTIN 4052568159856
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 basınçlı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
650 l/min
Pnömatik bağlantı 1
QS-8
Çalıştırma türü
elektrikli