Selenoid valf CPE10-M1BH-5JS-M7
196926
GTIN 4052568160074
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
350 l/min
Pnömatik bağlantı 1
M7
Çalıştırma türü
elektrikli