Selenoid valf CPE14-M1BH-5LS-1/8
196942
GTIN 4052568160173
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
800 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Çalıştırma türü
elektrikli