Selenoid valf MHP1-M4H-3/2G-M3-TC

197012

GTIN 4052568081386

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
10 l/min
Pnömatik bağlantı 1
Bağlantı plakası
Çalışma basıncı
0 bar - 8 bar