Selenoid valf MHA1-M1H-2/2G-0,9-HC
197038
GTIN 4052568081645
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
14 l/min
Pnömatik bağlantı 1
Bağlantı plakası
Çalışma basıncı
-0.9 bar - 2 bar