Hortum PFAN-12X1,75-NT

197065

GTIN 4052568081812

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
12 mm
İç çap
8.4 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 16 bar
Ortam sıcaklığı
-20 °C - 150 °C