Açma-Kapama Valfi HE-G3/8-LO
197133
GTIN 4052568160203
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G3/8
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
5200 l/min
Çalışma basıncı
1 bar - 10 bar
Çalıştırma türü
manuel