Regülatör LRB-D-O-MIDI
197539
GTIN 4052568082437
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Bağlantı plakası
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
3200 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 12 bar
Maks. basınç histerezi
0.2 bar