Paralel tutucu HGPM-08-EO-G6
197559
GTIN 4052568160562
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti
8 N
Tutma çenesi başına strok
2 mm
Konum algılama
Yok