Spiral Hortum PUN-6X1-S-2-BL
197591
GTIN 4052568045449
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Dış çap
6 mm
İç çap
4 mm
Çalışma uzunluğu
2 m
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Ortam sıcaklığı
-35 °C - 60 °C