Spiral Hortum PUN-6X1-S-1-SW

197605

GTIN 4052568045494

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
6 mm
İç çap
4 mm
Çalışma uzunluğu
1 m
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Ortam sıcaklığı
-35 °C - 60 °C