Spiral Hortum PUN-10X1,5-S-6-SW

197613

GTIN 4052568082550

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
10 mm
İç çap
7 mm
Çalışma uzunluğu
6 m
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Ortam sıcaklığı
-35 °C - 60 °C