DUO-Spiral Hortum PUN-8X1,25-S-2-DUO-BS

197624

GTIN 4052568082611

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
8 mm
İç çap
5.7 mm
Çalışma uzunluğu
2 m
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Ortam sıcaklığı
-35 °C - 60 °C