DUO-Spiral Hortum PUN-8X1,25-S-6-DUO-BS

197625

GTIN 4052568160753

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
8 mm
İç çap
5.7 mm
Çalışma uzunluğu
6 m
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Ortam sıcaklığı
-35 °C - 60 °C