Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Classic

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Selenoid valf MFH-5/3G-1/4-B

19787

GTIN 4052568003647

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 kapalı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1600 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Çalıştırma türü
elektrikli