Selenoid valf MFH-5/3B-1/4-B
19788
GTIN 4052568113483
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 basınçlı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1600 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Çalıştırma türü
elektrikli