Selenoid valf JMFH-5-1/4-S-B
19790
GTIN 4052568113490
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1600 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Çalıştırma türü
elektrikli