Spiral Hortum PPS-6-7,5-1/4-BL

19796

GTIN 4052568113506

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
7.8 mm
İç çap
6.2 mm
Çalışma uzunluğu
7.5 m
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 17.2 bar
Ortam sıcaklığı
-30 °C - 80 °C