Spiral Hortum PPS-4-7,5-1/4-BL

19798

GTIN 4052568067304

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
6.3 mm
İç çap
4.7 mm
Çalışma uzunluğu
7.5 m
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 21.2 bar
Ortam sıcaklığı
-30 °C - 80 °C