Standart silindir DSBG-160-50-PPVA-N3
2029464
GTIN 4052568250560
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
160 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
12064 N
Strok
50 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme