Ayırma modülü HPVS-14-20-A

2095360

GTIN 4052568251314

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
14 mm
Strok
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
90 N