Standart silindir DSBC-50-20-PPVA-N3

2098969

GTIN 4052568251352

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
20 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme