Standart silindir DSBC-50-150-PPVA-N3

2098974

GTIN 4052568251390

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
150 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme