Standart silindir DSBC-50-20-PPSA-N3

2102628

GTIN 4052568251437

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
20 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi