Standart silindir DSBC-32-20-PPVA-N3

2123069

GTIN 4052568251673

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
20 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme