Standart silindir DSBC-63-30-PPVA-N3

2125491

GTIN 4052568251963

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
63 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1870 N
Strok
30 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme