Standart silindir DSBC-63-300-PPVA-N3
2125495
GTIN 4052568252007
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
63 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1870 N
Strok
300 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme