Standart silindir DSBC-80-300-PPVA-N3

2126600

GTIN 4052568252076

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
80 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
3016 N
Strok
300 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme