Standart silindir DSBC-80-60-PPSA-N3
2126638
GTIN 4052568252106
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
80 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
3016 N
Strok
60 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi