Standart silindir DSBC-80-70-PPSA-N3
2126639
GTIN 4052568252113
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
80 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
3016 N
Strok
70 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi