Standart silindir DSBC-63-300-PPSA-N3
2126689
GTIN 4052568252199
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
63 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1870 N
Strok
300 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi