Standart silindir DSBG-125-50-PPVA-N3

2159624

GTIN 4052568252380

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
125 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
7363 N
Strok
50 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme