Standart silindir DSBG-125-100-PPVA-N3
2159626
GTIN 4052568252397
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
125 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
7363 N
Strok
100 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme